relè di terminazione per interfaccia
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.5A
Codice: | 526075 |
Peso: | 0.028 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Transistor 0.2 A
24 V DC
Corrente di comando 0.1 mA (5 V DC)
Morsetti a vite
24 V DC
Corrente di comando 0.1 mA (5 V DC)
Morsetti a vite
Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso OFF CC min | 0 V |
---|---|
Tensione di entrata OFF CC max | 1,5 V |
Tensione di entrata CC | 24 V |
Tensione di entrata CC min | 1,9 V |
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Corrente di ingresso CC max | 16 mA |
Dati elettrici | Uscita
Ritardo di spegnimento max | 20 µs |
---|---|
Corrente di riposo OFF max | 0,1 mA |
Frequenza di commutazione max | 20000 Hz |
Tensione di commutazione CC min | 5 V |
Tensione di commutazione CC max | 48 V |
Corrente di commutazione min | 0,1 mA |
Corrente di commutazione max | 0,2 A |
Calo di tensione CC max | 1,2 V |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di isolamento nominale | 3750 V |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 91 mm |
Larghezza | 6,2 mm |
Profondità | 71 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | - |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | + |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | In |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 14 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | 13 + |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879024518 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85414900 |