MSVD avec LED - prise USA 110VAC
MSVD, pour montage en armoire, avec Led jaune, 110 V AC, 15 A, USA
No.d'art.: | 676166 |
Poids: | 0.159 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
USA (NEMA 5-15)
Bornes à vis
LED (jaune)
Bornes à vis
LED (jaune)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 127 V |
---|---|
Courant de service | 15 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|---|
Numéro AWG | 14 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 75 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 56 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879039642 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |