MSVD presa d'alimentazione NEMA con LED
guida DIN
Codice: | 676166 |
Peso: | 0.159 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
USA (NEMA 5-15)
Morsetti a vite
LED (giallo)
Morsetti a vite
LED (giallo)
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 127 V |
---|---|
Corrente d'esercizio | 15 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
---|---|
Numero AWG | 14 |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 75 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 56 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879039642 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |