SKPD 32/ID
Support porte-carte, pour le montage de double carte Europe, DIN 41612
No.d'art.: | 631198 |
Poids: | 0.394 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
screw terminal
32 pôles
230 V AC
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
32 pôles
230 V AC
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 230 V |
---|---|
Courant de service max. | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., unifilaire | 0,25 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., unifilaire | 4 mm² |
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins | 0,5 mm² |
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins | 2,5 mm² |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 32 |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur |
Hauteur | 63 mm |
Largeur | 274 mm |
Profondeur | 167 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879040051 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |