portaschede formato Europa
SKPD forma D, 230V, 32 poli, 234x160mm
Codice: | 631198 |
Peso: | 0.394 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
screw terminal
32 poli
230 V AC
Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.
32 poli
230 V AC
Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 230 V |
---|---|
Corrente di esercizio max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo min | 0,25 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento monofilo max | 4 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max | 2,5 mm² |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 32 |
---|
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante |
Altezza | 63 mm |
Larghezza | 274 mm |
Profondità | 167 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879040051 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |