Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LUGS 24 Übergabebaustein 250V/8 A  6654102
Photo non contractuelle

LUGS 24 Übergabebaustein 250V/8 A

Tragschiene/steckbare Federkraftklemmen

No.d'art.: 6654102
Produit alternatif:   
Poids: 0.137 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 pôles
Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Courant de service max. 8 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG 14
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 50178) I
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 75 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879324137
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 6654102_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 6654102_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6654102_1890-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6654102_1890-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi