Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Einphasen Steuer- und Trenntransformator  866058
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MET 0500-220-530/230-24

No.d'art.: 866058
Poids: 6.8 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur de sécurité monophasé
500 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 220 V
Tension d'entrée 2 CA 530 V
Tension d'entrée CA 220, 380, 440, 500, 530
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 2,5 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,1 A
Inrush current at input voltage 1 59 A
Inrush current at input voltage 2 27 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 52 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 22 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 1 24 V
Tension de sortie CA 2 230 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 500 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 6,3 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 82 mm
Dimension de fixation b 120 mm
Dimension de fixation c 10 mm
Hauteur 109 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 148 mm
Diamètre alésage 7 mm
Longueur de l'alésage 15 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879073967
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 866058_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 866058_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: STP 866058_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 866058_270-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 866058_270-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi