Transfo de commande et de séparation triphasé MDT
Puiss.: 21KVA, Prim.: 3x400VAC±5%, Sec.: 3x400VAC
No.d'art.: | 866038 |
Poids: | 100 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur d'isolement triphasé
21 000 VA
Classe d’isolement T 40/H
Autres tensions sur demande.
21 000 VA
Classe d’isolement T 40/H
Autres tensions sur demande.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 400 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 380 V |
Tension d'entrée CA max. | 420 V |
Courant d’entrée CA (triphasé) | 31,7 A |
Courant de démarrage max. | 665,7 A |
Courant de court-circuit | 749 A |
Nombre de phases entrée | 3 |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie | 3× 400 V AC |
---|---|
Tension de sortie CA | 400 V |
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 21000 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4,5 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Dimension de fixation a | 316 mm |
Dimension de fixation b | 173 mm |
Hauteur | 460 mm |
Largeur | 420 mm |
Profondeur | 260 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 40 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031301 |
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ECLASS-10.1 | 27031301 |
ECLASS-11.1 | 27031301 |
ECLASS-12.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879593366 |
Numéro du tarif douanier | 85043300 |
Unité de conditionnement | 1 |