MDT trasformatore di isolamento trifase
P:21000VA IN:3x400VAC±5% OUT:3x400VAC
Codice: | 866038 |
Peso: | 100 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatore di isolamento trifase
21 000 VA
Classe d'isolamento T 40/H
Altre tensioni secondo disponibilità
21 000 VA
Classe d'isolamento T 40/H
Altre tensioni secondo disponibilità
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 380 V |
Tensione di ingresso CA max | 420 V |
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) | 31,7 A |
Corrente di inserimento max | 665,7 A |
Corrente di cortocircuito | 749 A |
Numero di fasi ingresso | 3 |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 3× 400 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA | 400 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 21000 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4,5 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Misura di fissaggio a | 316 mm |
Misura di fissaggio b | 173 mm |
Altezza | 460 mm |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 260 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031301 |
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ECLASS-10.1 | 27031301 |
ECLASS-11.1 | 27031301 |
ECLASS-12.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879593366 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043300 |