Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MST 0075-115-230/5 mit RC Beschaltung

No.d'art.: 866161
Poids: 1.6 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
75 VA
Classe d’isolement T 40/B
Fixation par 4 is M5, dans rectangle 53×64 mm
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 115 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,82 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,41 A
Inrush current at input voltage 1 6,2 A
Inrush current at input voltage 2 3,1 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 7,5 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 3,8 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 5 V
Puissance de coupure CA max. 75 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 3,8 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Dimension de fixation a 53 mm
Dimension de fixation b 64 mm
Dimension de fixation c 4,8 mm
Hauteur 74 mm
Largeur 84 mm
Profondeur 95 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Output
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 4
PIN 2 5
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879288811
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 866161_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 866161_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 866161_295-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 866161_295-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi