Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MTS trasformatore di sicurezza monofase

P:75VA IN:115/230VAC OUT:5VAC

Codice: 866161
Peso: 1.6 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
75 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Fissaggio a vite M5, 4 pz. in rettangolo 53×64 mm
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 115 V
Tensione di ingresso 2 CA 230 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,82 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,41 A
Inrush current at input voltage 1 6,2 A
Inrush current at input voltage 2 3,1 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 7,5 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 3,8 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 5 V
Potenza di commutazione CA max 75 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 3,8 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Misura di fissaggio a 53 mm
Misura di fissaggio b 64 mm
Misura di fissaggio c 4,8 mm
Altezza 74 mm
Larghezza 84 mm
Profondità 95 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo di collegamento 1 Output
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 1 4
PIN 2 5
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti metallic
N. di poli 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879288811
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 866161_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 866161_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 866161_295-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 866161_295-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio