Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Transformateur monophasé MST - 3000VA

IN:208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550VAC

No.d'art.: 86155
Poids: 29.5 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
3000 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 208 V
Tension d'entrée 2 CA 550 V
Tension d'entrée CA 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 14,9 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 5,6 A
Inrush current at input voltage 1 273 A
Inrush current at input voltage 2 104 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 553 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 209 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tension de sortie CA 1 230 V
Tension de sortie CA 2 115 V
Tension de sortie réglable oui
Puissance de coupure CA max. 3000 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a 200 mm
Dimension de fixation b 174 mm
Hauteur 250 mm
Largeur 197 mm
Profondeur 193 mm
Diamètre alésage 9 mm
Longueur de l'alésage 14 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879444750
Numéro du tarif douanier 85043200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86155_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 86155_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificat: GL  86155_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 86155_PD_X_15.zip (15)
  • fichier de construction: DXF 86155_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 86155_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 86155_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86155_154-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86155_154-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi