MST trasformatore di isolamento monofase
P: 3000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
Codice: | 86155 |
Peso: | 29.5 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
3000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
3000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 208 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 550 V |
Tensione di ingresso CA | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 14,9 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 5,6 A |
Inrush current at input voltage 1 | 273 A |
Inrush current at input voltage 2 | 104 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 553 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 209 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA 1 | 230 V |
Tensione di uscita CA 2 | 115 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Potenza di commutazione CA max | 3000 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a parete tramite asole |
---|---|
Misura di fissaggio a | 200 mm |
Misura di fissaggio b | 174 mm |
Altezza | 250 mm |
Larghezza | 197 mm |
Profondità | 193 mm |
Diametro foro | 9 mm |
Lunghezza foro | 14 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879444750 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043200 |