Embase M12 codée A - Montage côté façade - Avec écrou
Fils PP 5x0,34 - 1m
No.d'art.: | 7000-13522-9720100 |
Poids: | 0.049 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bride mâle
M12, 5 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Données techniques
Longueur du câble | 1 m |
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
Matériau | Zinc moulé |
Nombre de pôles | 5 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Revêtement du contact | doré |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M16 x 1.5 |
---|---|
Ouverture de clé | SW19 |
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
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
Revêtement du boîtier | nickel plated |
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
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Type de verrouillage | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Homologation
UL 50E | oui |
---|
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | , blanc, bleu, noir, gris |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 972 |
---|
Structure | Câble
wire arrangement | , blanc, bleu, noir, gris |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation | PUR |
---|---|
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 300 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 58 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1,5 kV |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 1,5 kV |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 90 °C |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 90 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879494229 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Ligne capteur-actionneur ----