Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

M12 conn. m. flangia A-code att.front. dado

cavetti polipropilene 5x0,34 1m

Codice: 7000-13522-9720100
Peso: 0.049 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Flangia maschio
M12, 5 poli
Fissaggio frontale
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Lunghezza 1 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto dorato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica A
Materiale morsetti Lega di rame
Materiale Pressofusione di zinco
N. di poli 5
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Rivestimento contatto dorato
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 125 V
Tensione di esercizio CC max 125 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Apertura della chiave SW19
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione NEMA 3, 4, 6P
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Rivestimento blocco Nickeled
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Material screw connection Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Schraubgewinde
Modalità di fissaggio Schraubgewinde
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Certificazioni
UL 50E si

General data | Cable
Identificazione cavo 972
Structure | Cable
wire arrangement , bianco, blu, nero, grigio
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PUR
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cavetto in rame, stagnato
Conductor type (wire) Classe di cavetti 5
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max 300 V
Electrical resistance line constant wire 58 Ω/km @ 20 °C
Tensione alternata continuativa (filo - filo) 1,5 kV
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) 1,5 kV
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) -40 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 90 °C
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 90 °C
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879494229
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 7000-13522_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Linea sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio