Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Entmagnetisierer mit Kurzschlußerkennung  446142
Photo non contractuelle

Entmagnetisierer mit Kurzschlußerkennung

No.d'art.: 446142
Produit alternatif:   
Poids: 0.093 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (résistant aux courts-circuits)
Bornes à vis
à contacts secs 30 V AC/DC, 100 mA
Si l'ancien modèle 446140 est remplacé par 446142, l'entrée de réinitialisation doit être connectée au +24 V DC
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. 40 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistance d'entrée min. 10 kΩ
Démagnétisation entrée analogique 0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM
Démagnétisation entrée numérique OFF sécurisée : max. 1 V, ON sécurisé : min. 5 V (LED jaune)
Magnétisation entrée analogique 0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM
Magnétisation entrée numérique OFF sécurisée : max. 1 V, ON sécurisé : min. 5 V (LED verte)
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 1,5 A
Fréquence PWM 800 Hz
Diagnostics
Alarm contact triggers @ 30 V AC/DC max. 0.1 A
Alarm contact potential free oui
Indicateur d'état à LED vert
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les inversions de polarité oui
Protection anti courts-circuits oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 102 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 50 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Connection types
Type de connexion 1 X2
Type de connexion 2 X2
Type de connexion 3 X3
Type de connexion 4 X4
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 3
PIN 1 Reset
PIN 2 13
PIN 3 14
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 3
PIN 1 AIM
PIN 2 AID
PIN 3 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 Out 2
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 1
PIN 4 Out 1
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 DIM
PIN 2 DID
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27379090
ECLASS-7.0 27379090
ECLASS-8.0 27379090
ECLASS-9.0 27379090
ECLASS-10.1 27379090
ECLASS-11.1 27379090
ECLASS-12.0 27379090
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879308496
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 446142_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 446142_p8_2_20.zip (20)
  • fichier de construction: STP 51410_stp_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 446142_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 446142_1877-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 446142_1877-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 446142_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

  • Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 positions,
    Livrable de suite.
    86,90 CHF
  • Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 tours, 3600
    Livrable de suite.
    139,30 CHF
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi