Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
smagnetizzatore con contatto d'allarme  446142
Il prodotto può differire dall'immagine

smagnetizzatore con contatto d'allarme

ingresso: 24VDC Output: 24VDC / 1,5A

Codice: 446142
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.093 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (protetto da cortocircuito)
Morsetti a vite
libera da potenziale 30 V AC/DC, 100 mA
Se il codice 446140 viene sostituito dal codice 446142, l'ingresso di Reset deve essere connesso a +24 V DC
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 18 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio max 40 mA
Dati elettrici | Ingresso
Resistenza di ingresso min 10 kΩ
Smagnetizzazione ingresso analogico 0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM
Smagnetizzazione ingresso digitale OFF in sicurezza: max 1 V, ON in sicurezza: min 5 V (LED giallo)
Magnetizzazione ingresso analogico 0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM
Magnetizzazione ingresso digitale OFF in sicurezza: max 1 V, ON in sicurezza: min 5 V (LED verde)
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita impostabile no
Output current max. 1,5 A
Frequenza PWM 800 Hz
Diagnosi
Alarm contact triggers @ 30 V AC/DC max. 0.1 A
Alarm contact potential free si
Indicatore di stato LED verde
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Protezione contro l'inversione di polarità si
Protetto da cortocircuito si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 75 mm
Larghezza 22,5 mm
Profondità 102 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 50 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 X2
Tipo di collegamento 2 X2
Tipo di collegamento 3 X3
Tipo di collegamento 4 X4
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 3
PIN 1 Reset
PIN 2 13
PIN 3 14
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 3
PIN 1 AIM
PIN 2 AID
PIN 3 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 1 Out 2
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 1
PIN 4 Out 1
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 1 DIM
PIN 2 DID
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27379090
ECLASS-7.0 27379090
ECLASS-8.0 27379090
ECLASS-9.0 27379090
ECLASS-10.1 27379090
ECLASS-11.1 27379090
ECLASS-12.0 27379090
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879308496
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85437090

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 446142_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 446142_p8_2_20.zip (20)
  • File di progettazione: STP 51410_stp_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 446142_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 446142_1877-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 446142_1877-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 446142_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio