Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight Illumix classic line 12W  4000-75801-1415012
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlight Illumix classic line 12W

Eclairage machine à LED, IP67, 24VDC, connexion M12

No.d'art.: 4000-75801-1415012
Poids: 0.64 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Modlight Illumix Classic Line
12 W
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 21,6 V
Tension de service CC max. 27,6 V
Puissance absorbée max. 12 W
HMI | Illumination properties
Radiation angle min. 120 °
Température de la couleur 5500 K
Rendu des couleurs (Ra) min. 80
Efficacité lumineuse 105 lm/W
Teinte de lumière Blanc lumière du jour
Flux lumineux 1260 lm
Installation | Raccordement
Family construction form M12
Gender male
Installation | Affectation des broches
Codage A
Nombre de pôles 4
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier eloxiert
Matériau boîtier Aluminium
Matériau recouvrement de la lampe Verre de sécurité diffus à simple vitrage (ESG)
Épaisseur du matériau Cache du luminaire 4 mm
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 37 mm
Largeur 410 mm
Profondeur 40 mm
Diamètre max. de la tête de vis 12 mm
Filetage de la tête de vis max. M5
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 50 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 %

Type de connexion 1
Family construction form M8
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V DC
PIN 4 24 V DC

ECLASS-6.0 27110306
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC000348
GTIN 4048879670814
Numéro du tarif douanier 94054239
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-75801-1415012_E473165-IFDR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-75801-1415012_E473165-IFDR_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 4000-75801-1415006_ina_10_16.pdf (16)
  • fichier de construction: DXF 4000-75801-1415012_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-75801-1415012_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 4000-75801-1415012_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-75801-1415012_10-01.17_ce_z_a.pdf (A)

---- Distributeur passif capteur-actionneur avec câble ----
---- Ligne capteur-actionneur ----
  • Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, sans led, M12 mâle femelle, 4 pôles
    Livrable de suite.
    24,70 CHF
  • Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 4 pôles
    Livrable de suite.
    20,30 CHF
  • Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, sans led, M12 mâle femelle, 4 pôles
    Livrable de suite.
    29,40 CHF
  • Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 4 (1-2-3-4)
    Livrable de suite.
    15,90 CHF
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi