Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight Illumix Slim Line 4W  4000-75800-1715004
Photo non contractuelle

Modlight Illumix Slim Line 4W

Eclairage de machine à LED, IP54, 24VDC, Connexiot M8

No.d'art.: 4000-75800-1715004
Poids: 0.12 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Modlight Illumix Slim Line
4 W
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 21,6 V
Tension de service CC max. 27,6 V
Puissance absorbée max. 4 W
HMI | Illumination properties
Radiation angle min. 120 °
Température de la couleur 5500 K
Rendu des couleurs (Ra) min. 80
Efficacité lumineuse 145 lm/W
Teinte de lumière Blanc lumière du jour
Flux lumineux 580 lm
Installation | Raccordement
Family construction form M8
Gender male
Installation | Affectation des broches
Codage A
Nombre de pôles 4
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP54
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier eloxiert
Matériau boîtier Aluminium
Matériau recouvrement de la lampe Polystyrène opaque (PS)
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 34 mm
Largeur 218 mm
Profondeur 24 mm
Diamètre max. de la tête de vis 12 mm
Filetage de la tête de vis max. M5
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 50 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 %

Type de connexion 1
Family construction form M8
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V DC
PIN 4 24 V DC

ECLASS-6.0 27110306
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC000348
GTIN 4048879670739
Numéro du tarif douanier 94054231
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 4000-75800-1715004_E473165-IFDR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 4000-75800-1715004_E473165-IFDR_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 4000-75800-1715004_ina_x_15.zip (15)
  • fichier de construction: DXF 4000-75800-1715004_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-75800-1715004_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 4000-75800-1715004_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-75800-1715004_06-01.17_ce_z_a.pdf (A)

---- Distributeur passif capteur-actionneur avec câble ----
---- Ligne capteur-actionneur ----
  • Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
    Produit pour vous en priorité.
    22,70 CHF
  • PUR-OB 4x0,25 grau schleppk. 5m
    Produit pour vous en priorité.
    26,30 CHF
  • Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, Sans LED, 4 pôles
    Livrable de suite.
    17,50 CHF
  • Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 4 pôles
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    14,10 CHF
* HT, plus frais d’envoi