Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Modlight Illumix Slim Line 4W  4000-75800-1715004
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Modlight Illumix Slim Line 4W

LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M8 Anschluss

ArtNr.: 4000-75800-1715004
Gewicht: 0.12 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Modlight Illumix Slim Line
4 W
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 21,6 V
Betriebsspannung DC max. 27,6 V
Leistungsaufnahme max. 4 W
HMI | Beleuchtungseigenschaften
Ausstrahlwinkel min. 120 °
Farbtemperatur 5500 K
Farbwiedergabe (Ra) min. 80
Lichtausbeute 145 lm/W
Lichtfarbe Tageslichtweiß
Lichtstrom 580 lm
Installation | Anschluss
Familie-Bauform M8
Geschlecht male
Installation | Pin-Belegung
Kodierung A
Polzahl 4
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 2000 m
Schutzart (EN IEC 60529) IP54
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6) 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz)
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse eloxiert
Material Gehäuse Aluminium
Material Leuchtenabdeckung Diffuses Polystyrol (PS)
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 34 mm
Breite 218 mm
Tiefe 24 mm
Schraubkopfdurchmesser max. 12 mm
Schraubkopfgewinde max. M5
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 %

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M8
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V DC
PIN 4 24 V DC

ECLASS-6.0 27110306
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC000348
GTIN 4048879670739
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 94054231

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-75800-1715004_ina_x_15.zip (15)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-75800-1715004_06-01.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-75800-1715004_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-75800-1715004_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-75800-1715004_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 4000-75800-1715004_E473165-IFDR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 4000-75800-1715004_E473165-IFDR_ul_z_a.pdf (A)

---- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler mit Stammleitung ----
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten