Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink Heavy mâchoires de sertissage pour contacts 8mm (35mm²)  70MH-ZW003-6000000
Photo non contractuelle

Modlink Heavy mâchoires de sertissage pour contacts 8mm (35mm²)

No.d'art.: 70MH-ZW003-6000000
Poids: 0.142 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâchoire de sertissage
Contacts
8 mm
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Mâchoire pour pince à sertir EK12042 (Klauke) et AHPW 400C (neko)

Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 35 mm²
Numéro AWG max. 2
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 42,6 mm
Largeur 38,4 mm
Profondeur 21,5 mm

ECLASS-6.0 17130101
ECLASS-6.1 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21043852
ECLASS-10.1 21043852
ECLASS-11.1 21043852
ECLASS-12.0 21043852
ETIM-5.0 EC001282
GTIN 4048879658454
Numéro du tarif douanier 82032000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-ZW003-6000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi