pinza crimpaggio per contatti 8 mm (35 mm²)
Codice: | 70MH-ZW003-6000000 |
Peso: | 0.142 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Pinza di crimpaggio
Contatti
8 mm
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dado per strumento di crimpatura EK12042 (Klauke) e AHPW 400C (neko)
Contatti
8 mm
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Dado per strumento di crimpatura EK12042 (Klauke) e AHPW 400C (neko)
Dati tecnici
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 35 mm² |
---|---|
Numero AWG max | 2 |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 42,6 mm |
---|---|
Larghezza | 38,4 mm |
Profondità | 21,5 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 17130101 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 21049190 |
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21043852 |
ECLASS-10.1 | 21043852 |
ECLASS-11.1 | 21043852 |
ECLASS-12.0 | 21043852 |
ETIM-5.0 | EC001282 |
GTIN | 4048879658454 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 82032000 |