Modlink Heavy insert taille A10 femelle 10 pôles, Push-in, 250V, 20A
No.d'art.: | 70MH-EB010-BP01020 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.044 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
A10
Femelle
10 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Femelle
10 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 250 V |
---|---|
Tension de service CC | 250 V |
Courant de service | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
Numéro AWG min. | 26 |
Numéro AWG max. | 14 |
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage | 8 mm |
---|---|
Type de raccordement | Bornes à ressort enfichable à enfoncer |
Gender | female |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 10 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 4 kV |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Matériau support de contact | PC |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | A10 |
---|---|
Hauteur | 34,1 mm |
Largeur | 55,4 mm |
Profondeur | 23,2 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879764551 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |