Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Modlink Heavy insert taille A3 femelle 3 pôles, à sertir, 250V, 16A

No.d'art.: 70MH-EB008-AC01020
Poids: 0.001 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

A3
Femelle
8 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Selon la norme EN 61984, la tension de fonctionnement n'est garantie que lors de l'utilisation d'un boîtier en plastique. Lors de l'utilisation d'un boîtier en métal, la tension de fonctionnement est 42 V (sans isolation supplémentaire).

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Tension de service CC 250 V
Courant de service 16 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 13
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 4,3 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender female
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 8
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 4 kV
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) IIIa
Catégorie de surtension (EN 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. 70 N
Force de traction max. 25 N
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau contact Laiton
Matériau support de contact PBT GF
Données mécaniques | Données de montage
Taille A3
Hauteur 33,1 mm
Largeur 21 mm
Profondeur 21 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-7.0 27440209
ECLASS-8.0 27440209
ECLASS-9.0 27440209
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879735247
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi