Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
IO-Link 2 P-Button 42 2NO L M12(4)  69202
Photo non contractuelle

IO-Link 2 P-Button 42 2NO L M12(4)

No.d'art.: 69202
Poids: 0.121 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

2 boutons (contact à fermeture)
Éclairage RGB (choix flexible des couleurs avec mode clignotant et mode de gradateur)
Raccord M12 (4 pôles, codage A)
Boîtier IP65
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Informations générales relatives au produit
Double usage non
Convient pour l'utilisation à l'extérieur non
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 19,2 V
Tension de service CC max. 28,8 V
Courant de service max. 100 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Possibilité de mise à jour oui
Communication industrielle | IO-Link
ID révision IO-Link V1.1.2
Temps de cycle min. IO-Link 5 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529) IP65
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529) IP65
Classe de protection (EN IEC 61140) III
Degré de pollution 2
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 1000000 Cycles
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) 0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 ... 500 Hz)
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Nombre de contacts (contacts à fermeture) 2
Nombre de boutons-poussoirs 2
Lumineux oui
Actionneur position 1 Bouton-poussoir lumineux
Actionneur position 2 Bouton-poussoir lumineux
Fonction de commande Par touche
Color Gris clair
Couleur du cadre Incolore
Couleur bague frontale Argent métallique
Couleur lampe RGB
Forme de la collerette Rond
Types de lampes LED
Données mécaniques | Données de montage
Poids net 121 g
Mode de fixation Clip de montage
Hauteur 35,6 mm
Largeur 40 mm
Longueur 132,2 mm
Caractéristiques environnementales | Compatibilité électromagnétique
Interference emission Émissions dans les zones résidentielles (CEI 61000-6-3)
Immunity to interference Immunité aux perturbations pour les environnements industriels (CEI 61000-6-2)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 25 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 75 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
RoHS 2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I
China RoHS II SJ/T 11364-2014 - EPUP-20
California Proposition 65 Ni CAS No.7440-02-0
WEEE 2012/19/EU | Category 5
CE 2011/65/EU, 2014/30/EU
UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Homologation
UR E172109
URc E172109

Connection types
Type de connexion 1 port
Type de connexion 1
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (US) (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link

ECLASS-6.1 27371216
ECLASS-7.0 27371216
ECLASS-8.0 27371216
ECLASS-9.0 27371216
ECLASS-10.1 27371216
ECLASS-11.1 27371216
ECLASS-12.0 27371216
GTIN 4065909069080
Numéro du tarif douanier 85365011
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 69202_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 69202_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 69202_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: IODD 69202_KF7_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 69200_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 69200_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 69202_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 69202_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 69202_03-11.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 69202_03-11.22_ce_z_a.pdf (A)

---- Plaque d'identification ----
* HT, plus frais d’envoi