IO-Link 2 P-Button 42 2NO L M12(4)
Codice: | 69202 |
Peso: | 0.121 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
2 pulsanti (contatto di chiusura)
Illuminazione RGB (selezione flessibile del colore, incl. modo lampeggiante e dimmerabile)
Collegamento M12 (4 poli, con codifica A)
Alloggiamento IP65
Illuminazione RGB (selezione flessibile del colore, incl. modo lampeggiante e dimmerabile)
Collegamento M12 (4 poli, con codifica A)
Alloggiamento IP65
Dati tecnici
Informazioni generali di prodotto
Dual use | no |
---|---|
Adatto per uso esterno | no |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 19,2 V |
Tensione di esercizio CC max | 28,8 V |
Corrente di esercizio max | 100 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Compatibile con update | si |
---|
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link ID revisione | V1.1.2 |
---|---|
IO-Link tempo di ciclo min | 5 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 2000 m |
---|---|
Grado di protezione frontale (EN IEC 60529) | IP65 |
Grado di protezione sul retro (EN CEI 60529) | IP65 |
Classe di protezione (EN IEC 61140) | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 1000000 Cicli |
---|---|
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) | 0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 ... 500 Hz) |
Dati tecnici | Dati meccanici
Numero di contatti (come contatti di chiusura) | 2 |
---|---|
Numero di pulsanti | 2 |
Illuminabile | si |
Attuatore posizione 1 | Pulsante luminoso |
Attuatore posizione 2 | Pulsante luminoso |
Funzione di attuazione | A pressione |
Color | Grigio chiaro |
Colore copertura | Incolore |
Colore ghiera anteriore | Argento metallizzato |
Colore lampadina | RGB |
Forma collare | Rotondo |
Tipo lampadina | LED |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto | 121 g |
---|---|
Tipo di fissaggio | Clip di montaggio |
Altezza | 35,6 mm |
Larghezza | 40 mm |
Lunghezza | 132,2 mm |
Caratteristiche ambientali | Compatibilità elettromagnetica
Interference emission | Emissione per gli ambienti residenziali (IEC 61000-6-3) |
---|---|
Immunity to interference | Immunità per gli ambienti industriali (CEI 61000-6-2) |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 25 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 75 % |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I |
China RoHS II | SJ/T 11364-2014 - EPUP-20 |
California Proposition 65 | Ni CAS No.7440-02-0 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
CE | 2011/65/EU, 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Certificazioni
UR | E172109 |
---|---|
URc | E172109 |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Port / porta |
---|
Tipo di collegamento 1
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (US) (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (US) (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27371216 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371216 |
ECLASS-8.0 | 27371216 |
ECLASS-9.0 | 27371216 |
ECLASS-10.1 | 27371216 |
ECLASS-11.1 | 27371216 |
ECLASS-12.0 | 27371216 |
GTIN | 4065909069080 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85365011 |
Accessori
---- Targa di identificazione ----