Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
IO-Link 1 P-Button 42 1NO L M12(4)  69200
Il prodotto può differire dall'immagine

IO-Link 1 P-Button 42 1NO L M12(4)

Codice: 69200
Peso: 0.116 kg
Paese di origine:  HU
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Illuminazione RGB (selezione flessibile del colore, incl. modo lampeggiante e dimmerabile)
Collegamento M12 (4 poli, con codifica A)
Alloggiamento IP65
1 pulsante (contatto di chiusura)
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Informazioni generali di prodotto
Dual use no
Adatto per uso esterno no
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 19,2 V
Tensione di esercizio CC max 28,8 V
Corrente di esercizio max 100 mA
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Compatibile con update si
Comunicazione industriale | IO-Link
IO-Link ID revisione V1.1.2
IO-Link tempo di ciclo min 5 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 2000 m
Grado di protezione frontale (EN IEC 60529) IP65
Grado di protezione sul retro (EN CEI 60529) IP65
Classe di protezione (EN IEC 61140) III
Grado di inquinamento 2
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 1000000 Cicli
Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Resistenza alle vibrazioni (EN CEI 60068-2-6) 0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 ... 500 Hz)
Dati tecnici | Dati meccanici
Numero di contatti (come contatti di chiusura) 1
Numero di pulsanti 1
Illuminabile si
Attuatore posizione 1 Pulsante luminoso
Funzione di attuazione A pressione
Color Grigio chiaro
Colore copertura Incolore
Colore ghiera anteriore Argento metallizzato
Colore lampadina RGB
Forma collare Rotondo
Tipo lampadina LED
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 116 g
Tipo di fissaggio Clip di montaggio
Altezza 36,45 mm
Larghezza 41,8 mm
Lunghezza 123,15 mm
Caratteristiche ambientali | Compatibilità elettromagnetica
Interference emission Emissione per gli ambienti residenziali (IEC 61000-6-3)
Immunity to interference Immunità per gli ambienti industriali (CEI 61000-6-2)
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 25 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 75 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
RoHS 2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I
China RoHS II SJ/T 11364-2014 - EPUP-20
California Proposition 65 Ni CAS No.7440-02-0
WEEE 2012/19/EU | Category 5
CE 2011/65/EU, 2014/30/EU
UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Certificazioni
UR E172109
URc E172109

Connection types
Tipo di collegamento 1 Port / porta
Tipo di collegamento 1
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (US) (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link

ECLASS-6.1 27371216
ECLASS-7.0 27371216
ECLASS-8.0 27371216
ECLASS-9.0 27371216
ECLASS-10.1 27371216
ECLASS-11.1 27371216
ECLASS-12.0 27371216
GTIN 4065909050132
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365011

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 69200_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 69200_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificati: IO-Link 69200_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: IODD 69200_KF7_x_10.zip (10)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 69200_ina_x_10.zip (10)
  • Documento: Manuali 69200_hdb_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 69200_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 69200_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 69200_03-11.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 69200_03-11.22_uk_z_a.pdf (A)

---- Targa di identificazione ----
* più IVA, più costi d'invio