Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD Changeur de genre  4000-68000-9040012
Photo non contractuelle

Modlink MSDD Changeur de genre

RJ45 Cat.6A Femelle/Femelle Blindée

No.d'art.: 4000-68000-9040012
Poids: 0.02 kg
Pays d'origine:  LV
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Gender Changer
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)
Zinc moulé sous pression, nickeIé
Certificate
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 13,2 mm
Largeur 15,6 mm
Profondeur 34,4 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440290
ECLASS-9.0 27440290
ECLASS-10.1 27440290
ECLASS-11.1 27440290
ECLASS-12.0 27440290
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879600866
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-9040012_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-9040012_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-9040012_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-68000-9040012_10-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-9040012_10-12.20_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi