Modlink MSDD Gender Changer
RJ45 Cat. 6A fem./fem. schermato
Codice: | 4000-68000-9040012 |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | LV |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Gender Changer
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
Pressofusione in zinco, nichelatura
1× RJ45, 8 poli metallico, CAT6A (femmina/femmina)
Pressofusione in zinco, nichelatura
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 13,2 mm |
---|---|
Larghezza | 15,6 mm |
Profondità | 34,4 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879600866 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |