Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Interface d'armoire MSDD  4000-68000-3240000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Interface d'armoire MSDD

Prise de courant NEMA 5-15/US/UL

No.d'art.: 4000-68000-3240000
Poids: 0.05 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

USA (NEMA 5-15) blanc
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 51 mm
Profondeur 25 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. 5 °C
Température de stockage max. 40 °C
USA
Section de raccordement max. 6 mm²
Numéro AWG max. 10
Tension de service CA 125 V
Courant de service 15 A
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879037273
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68000-3240000_E205946-NMTR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68000-3240000_E205946-NMTR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 4000-68000-3240000_ina_e_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-3240000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-3240000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-3240000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Couvercle ----
* HT, plus frais d’envoi