Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Module prise de courant Chine 250V/10

No.d'art.: 4000-68000-3250000
Poids: 0.046 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

China (CCC)
Bornes à vis
avec protection au toucher
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 51 mm
Profondeur 25 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 60 °C
China (CCC)
Section de raccordement max., unifilaire 4 mm²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins 4 mm²
Tension de service CA 250 V
Courant de service 10 A
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879037266
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-3250000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-3250000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-3250000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi