Modlink MSDD interfaccia pannello frontale
presa Cina 250V/10
Codice: | 4000-68000-3250000 |
Peso: | 0.046 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
China (CCC)
Morsetti a vite
Protetto da contatti accidentali
Morsetti a vite
Protetto da contatti accidentali
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 88 mm |
---|---|
Larghezza | 51 mm |
Profondità | 25 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di stoccaggio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio max | 60 °C |
China (CCC)
Sezione di collegamento monofilo max | 4 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max | 4 mm² |
Tensione di esercizio CA | 250 V |
Corrente d'esercizio | 10 A |
Connessione | Morsetti a vite SK |
N. di poli | 2 + PE |
Attacchi per ciascun polo | 2 |
Contatto di protezione presente | si |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879037266 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |