Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Interface d'armoire Modlink MSDD  4000-68000-4100000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Interface d'armoire Modlink MSDD

Plastron double équipé d'une prise double GFCI 15A

No.d'art.: 4000-68000-4100000
Poids: 0.276 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

2× NEMA-GFCI 5-15 (bornes à vis)
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× USB 3.0 (femelle/femelle) forme A
1× fusible (3 A)
avec protection au toucher
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 110 mm
Profondeur 72 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 70 °C
Fusible
Tension de service CA 250 V
Tension de service CC 32 V
Nominal current 3 A
USA
Section de raccordement max. 6 mm²
Numéro AWG max. 10
Tension de service CA 125 V
Courant de service 15 A
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui
USB
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 1,5 A
Spécification USB 3.0
Taux de transmission max. 5000 MBit/s
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Famille de formes au verso RJ45
Catégorie de câble min. Cat5e
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879369251
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68000-4100000_E205946-NMTR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68000-4100000_E205946-NMTR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 20559230_ina_10_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-4100000_dxf_x_d.zip (D)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-4100000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-4100000_stp_x_e.zip (E)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* HT, plus frais d’envoi