Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Interface d'armoire Modlink MSDD  4000-68000-4310001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Interface d'armoire Modlink MSDD

Interface universelle double avec prise France + RJ45

No.d'art.: 4000-68000-4310001
Poids: 0.11 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1× France (UTE-NF) gris
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× découpe FI
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 116 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. 5 °C
Température de stockage max. 40 °C
Tôle de blindage
Connection information Filetage M4
Couple de serrage 0,9 Nm
France (UTE-NF)
Section de raccordement max. 4 mm²
Numéro AWG max. 12
Tension de service CA 250 V
Courant de service 16 A
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Famille de formes au verso RJ45
Catégorie de câble min. Cat5e
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879384513
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 20559231_ina_10_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-4310001_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-4310001_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-4310001_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-4310001_4085-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur USB ----
* HT, plus frais d’envoi