Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
"Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Brasilien  4000-68000-4440001
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

"Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Brasilien

1xRJ45 Bu/Bu + Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter"

No.d'art.: 4000-68000-4440001
Poids: 0.121 kg
Pays d'origine:  BR
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Brésil
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× découpe FI
Certificate

Informations générales relatives au produit
Manufacturer name Murrelektronik
Désignation du produit par le fabricant Fr.Modul-N-250-10-SC+RJ45+RCD cutout
URI fabricant https://www.murrelektronik.com/
Produit URI https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4420001
Compatibilité | Compatible avec
~ 4000-68522-0000001 | Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb.
~ 4000-68524-0000003 | Rahmenmodul 2-fach grau Daimler
~ 4000-68524-0000001 | Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart
~ 4000-68523-0000003 | Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler
~ 4000-68523-0000001 | Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb.
~ 4000-68522-0000003 | Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529) IP20
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529) IP00
Degré de pollution 2
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau plaque signalétique PC
Matériau insert combiné PBT
Données mécaniques | Données de montage
Poids net 115 g
Hauteur 87,5 mm
Largeur 115,5 mm
Profondeur 69 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -5 °C
Température de service max. 50 °C
Température de stockage min. -10 °C
Température de stockage max. 70 °C
Classe d'environnement (CEI 60721) 3K3
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
RoHS 2011/65/EU - Exception 6(c)
China RoHS SJ/T 11364-2014 - EPUP-50
California Proposition 65 California Prop. 65
WEEE 2012/19/EU
Equipment 1
Version network interface Gender Changer
Family construction form RJ45
Gender female
Catégorie de câble min. Cat5e
Cycles d’enfichage min. 50
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 42,4 V
Courant de service max. 175 mA
Blindé oui
Mode de fixation enfiché, Verrouillage à enclipser
Revêtement du boîtier Étamé
Revêtement du contact doré
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0
Matériau contact Phosphor bronze
Nombre de pôles 8
Equipment 2
Cutout Recouvert
Equipment 3
Cutout Recouvert
Equipment 4
Longueur de dénudage 9 mm
Type de raccordement Bornes à vis SK , M3
Couple de serrage 1,2 Nm
Version nationale Brésil
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Fréquence du réseau 50 Hz
Tension nominale CA max. 250 V
Nominal current 10 A
Couleur du boîtier blanc
Matériau boîtier PC
Nombre de pôles 2 + PE
Contact de protection disponible oui
Equipment 5
Cutout for FI/LS circuit breaker
Équipement possible avec Siemens 5SU1356-7KK10, ou de construction identique

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4065909088708
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit 4000-68000-4440001_pd_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 20559231_ina_10_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-4440001_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-4440001_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-4440001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi