Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Deutschland

2x Datenauschnitt

No.d'art.: 4000-68000-4500000
Poids: 0.049 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1× Allemagne (VDE) gris
2× découpe RJ45
Certificate
Certificate

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 87,5 mm
Largeur 50,7 mm
Profondeur 43 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -5 °C
Température de service max. 50 °C
Température de stockage min. -10 °C
Température de stockage max. 60 °C
Tôle de blindage
Connection information Filetage M4
Couple de serrage 0,9 Nm
Allemagne (VDE)
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG max. 14
Tension de service CA 250 V
Courant de service 16 A
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879593427
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 20559232_ina_10_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-4500000_dxf_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-4500000_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-4500000_stp_x_c.zip (C)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-4500000_3600-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur USB ----
* HT, plus frais d’envoi