Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Südafrika
1xRJ45 Bu/Bu + Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter
No.d'art.: | 4000-68000-4420001 |
Poids: | 0.115 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
1 × Afrique du Sud
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× découpe FI
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× découpe FI
Données techniques
Informations générales relatives au produit
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Désignation du produit par le fabricant | Fr. Modul South Africa+RJ45, RCD-cutout |
URI fabricant | https://www.murrelektronik.com/ |
Produit URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-68000-4420001 |
Compatibilité | Compatible avec
~ | 4000-68522-0000001 | Rahmenmodul 2-fach transp. 3mm Doppelb. |
---|---|
~ | 4000-68524-0000003 | Rahmenmodul 2-fach grau Daimler |
~ | 4000-68524-0000001 | Rahmenmodul 2-fach grau 3mm Doppelbart |
~ | 4000-68523-0000003 | Rahmenmodul 2-fach metallic Daimler |
~ | 4000-68523-0000001 | Rahmenmodul 2-fach metallic 3mm Doppelb. |
~ | 4000-68522-0000003 | Rahmenmodul 2-fach transparent Daimler |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 2000 m |
---|---|
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529) | IP20 |
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529) | IP20 |
Degré de pollution | 2 |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau plaque signalétique | PC |
---|---|
Matériau insert combiné | PBT |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net | 115 g |
---|---|
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 116 mm |
Profondeur | 69 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -5 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Température de stockage min. | -10 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Classe d'environnement (CEI 60721) | 3K3 |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU - Exception 6(c) |
China RoHS II | SJ/T 11364-2014 - EPUP-50 |
WEEE | 2012/19/EU |
Equipment 1
Longueur de dénudage | 10 mm |
---|---|
Type de raccordement | Bornes à vis SK , M3 |
Couple de serrage | 1,2 Nm |
Version nationale | Afrique du Sud |
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
Tension nominale CA max. | 250 V |
Nominal current | 16 A |
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-2 |
Matériau boîtier | PC |
Matériau contact | Laiton, Acier |
PIN 1 | L |
PIN 2 | N |
PIN 3 | PE |
Equipment 2
Version network interface | Gender Changer |
---|---|
Family construction form | RJ45 |
Gender | female |
Catégorie de câble min. | Cat5e |
Cycles d’enfichage min. | 50 |
Tension de service CA max. | 30 V |
Tension de service CC max. | 42,4 V |
Courant de service max. | 175 mA |
Blindé | oui |
Mode de fixation | enfiché, Verrouillage à enclipser |
Revêtement du boîtier | Étamé |
Revêtement du contact | doré |
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
Matériau contact | Phosphor bronze |
Nombre de pôles | 8 |
Equipment 3
Cutout | Recouvert |
---|
Equipment 4
Type de raccordement | Filetage , M4 |
---|---|
Couple de serrage | 0,9 Nm |
Matériau tôle de blindage | Acier inoxydable 1.4301 (V2A) |
Equipment 5
Cutout | for FI/LS circuit breaker |
---|---|
Équipement possible avec | Siemens 5SU1356-7KK10, ou de construction identique |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4065909068267 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur USB ----