Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MSDD 2fRahmenVDEm.LEDSchrk.SUB D9Gender  4000-68122-0010400
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MSDD 2fRahmenVDEm.LEDSchrk.SUB D9Gender

No.d'art.: 4000-68122-0010400
Poids: 0.789 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -10 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 60 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Revêtement du boîtier KTL
Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression
Allemagne (VDE)
Section de raccordement max. 6 mm²
Numéro AWG max. 10
Tension de service CA 250 V
Courant de service 16 A
Indicateur d'état à LED jaune
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui
SUB-D9
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 3 A
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Famille de formes au verso SUB-D9
Gender female
Indication M/F au verso male
Type de verrouillage Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles 9
SUB-D25
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 3 A
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D25
Famille de formes au verso SUB-D25
Gender female
Indication M/F au verso male
Type de verrouillage Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles 25

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879035910
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit 4000-68000-0010000_pd_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 4000-68122-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-0010000_stp_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-0400000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-0010000_4063-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-0400000_11-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi