Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Passage de cloisons Modlink MSDD  4000-70703-0630190
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Passage de cloisons Modlink MSDD

KDP/R

No.d'art.: 4000-70703-0630190
Poids: 0.057 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

rond (M63)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Diamètre de câble (19)× 3...5 mm

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Épaisseur de tôle min. (fixation par enclipsage) 1,5 mm
Épaisseur de tôle max. (fixation par enclipsage) 2 mm
Épaisseur de tôle min. (fixation à vis) 1,5 mm
Épaisseur de tôle max. (fixation à vis) 2 mm
Hauteur 34 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031585
Numéro du tarif douanier 39269097
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US 4000-70703-0630190_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-70703-0500040_ina_2_11.pdf (11)
  • fichier de construction: STP 4000-70703-0630190_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Presse-étoupe ----
* HT, plus frais d’envoi