Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung
KDP/R
ArtNr.: | 4000-70703-0630190 |
Gewicht: | 0.057 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
rund (M63)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Kabeldurchmesser (19)× 3...5 mm
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Kabeldurchmesser (19)× 3...5 mm
Technische Daten
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | PA |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt, geschnappt |
---|---|
Blechstärke min. (Schnappbefestigung) | 1,5 mm |
Blechstärke max. (Schnappbefestigung) | 2 mm |
Blechstärke min. (Schraubbefestigung) | 1,5 mm |
Blechstärke max. (Schraubbefestigung) | 2 mm |
Höhe | 34 mm |
Breite | 71 mm |
Tiefe | 71 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031585 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Zubehör
---- Kabelverschraubung ----