Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDP/R KGM, Gegenmutter rund M63/1,5

ArtNr.: 4000-70704-0630000
Gewicht: 0.014 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt, geschnappt
Blechstärke min. (Schnappbefestigung) 1,5 mm
Blechstärke max. (Schnappbefestigung) 2 mm
Blechstärke min. (Schraubbefestigung) 1,5 mm
Blechstärke max. (Schraubbefestigung) 2 mm
Höhe 8 mm
Breite 75 mm
Tiefe 75 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27149109
ECLASS-6.1 27149109
ECLASS-7.0 27069219
ECLASS-8.0 27069219
ECLASS-9.0 27144424
ECLASS-10.1 27144424
ECLASS-11.1 27144424
ECLASS-12.0 27140801
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031561
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-70703-0500040_ina_2_11.pdf (11)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-70704-0630000_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten