Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Modlink MSDD passaparete per armadio el.
Il prodotto può differire dall'immagine

Modlink MSDD passaparete per armadio el.

e passacavo KDP/R KGM

Codice: 4000-70704-0630000
Peso: 0.014 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt
Spessore della lamiera min (fissaggio a scatto) 1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a scatto) 2 mm
Spessore della lamiera min (fissaggio a vite) 1,5 mm
Spessore della lamiera max (fissaggio a vite) 2 mm
Altezza 8 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 75 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -30 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27149109
ECLASS-6.1 27149109
ECLASS-7.0 27069219
ECLASS-8.0 27069219
ECLASS-9.0 27144424
ECLASS-10.1 27144424
ECLASS-11.1 27144424
ECLASS-12.0 27140801
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031561
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 39269097

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-70703-0500040_ina_2_11.pdf (11)
  • File di progettazione: STP 4000-70704-0630000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio