Passe-cloison USB 3.0 forme A - Bague noire - Sans logo sur l'obturateur
Avec câble de 1,5m
No.d'art.: | 4000-73000-0170001 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.098 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Prise de service
1× USB 3.0 (femelle/mâle/câble 1.5 m) forme A
1× USB 3.0 (femelle/mâle/câble 1.5 m) forme A
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 5 V |
---|---|
Tension de service CC | 5 V |
Courant de service max. | 900 mA |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Spécification USB | 3.0 |
---|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | oui |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Degré de protection NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, À l'état fermé |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 1500 Cycles |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre découpe | 22,5 mm |
---|---|
Diamètre | 29,5 mm |
Mounting depth | 70 mm |
Profondeur | 30 mm |
Homologation
UL 50E | oui |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143419 |
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4065909037287 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----