MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 1.5 m
Codice: | 4000-73000-0170001 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.098 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Presa integrata
1× USB 3.0 (femmina/maschio/cavo 1.5 m) forma A
1× USB 3.0 (femmina/maschio/cavo 1.5 m) forma A
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 5 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 5 V |
Corrente di esercizio max | 900 mA |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Specifica USB | 3.0 |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Grado di protezione NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, In stato chiuso |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 1500 Cicli |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Sezione diametro | 22,5 mm |
---|---|
Diametro | 29,5 mm |
Mounting depth | 70 mm |
Profondità | 30 mm |
Certificazioni
UL 50E | si |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143419 |
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4065909037287 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----