Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Kabelfixierung 8xM12 schwarz  55554
Photo non contractuelle

Kabelfixierung 8xM12 schwarz

zur Sicherung der Steckposition von Aktor-/Sensorkabeln

No.d'art.: 55554
Poids: 0.008 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Câble de fixation 8× M12
Diamètre du câble (4...7 mm)

Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Cycles de réutilisation min. (ouvrir/fermer) 20 Cycles
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 4 mm
Plage de serrage max. 7 mm
Hauteur 11,5 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 104 mm
Barrette de potentiel 25×30 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 23140390
ECLASS-7.0 23140390
ECLASS-8.0 23140390
ECLASS-9.0 23140315
ECLASS-10.1 23140390
ECLASS-11.1 23140315
ECLASS-12.0 23140315
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879458115
Numéro du tarif douanier 39269097
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 55554_ina_2_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 55554_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55554_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 55554_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi