Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
cavo FIXATION 8XM12 nero  55554
Il prodotto può differire dall'immagine

cavo FIXATION 8XM12 nero

per bloccare posizione mas. di cavi per sens./att.

Codice: 55554
Peso: 0.008 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Fissaggio cavo 8× M12
Sezione cavo (4...7 mm)

Dati tecnici | Dati meccanici
Riutilizzabilità apertura/chiusura min 20 Cicli
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 4 mm
Campo di serraggio max 7 mm
Altezza 11,5 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 104 mm
Distanza 25×30 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 23140390
ECLASS-7.0 23140390
ECLASS-8.0 23140390
ECLASS-9.0 23140315
ECLASS-10.1 23140390
ECLASS-11.1 23140315
ECLASS-12.0 23140315
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879458115
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 39269097

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55554_ina_2_11.pdf (11)
  • File di progettazione: DXF 55554_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55554_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 55554_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio