Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LED MET. 10mm. JAUNE  71430
Photo non contractuelle

LED MET. 10mm. JAUNE

Voyants LED, LED {boitier métallique}, 24 V DC, jaune / 10 mm, 1

No.d'art.: 71430
Poids: 0.014 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

(jaune)
24 V DC

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 20,4 V
Tension de service CC max. 26,4 V
Consommation électrique max. 15 mA
Installation | Raccordement
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier Chromé
Matériau boîtier Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 16 mm
Largeur 16 mm
Profondeur 45 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 75 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041157
Numéro du tarif douanier 85318070
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 71410_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 71410_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 71430_01-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 71430_01-08-23_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi