Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
LG 24 VDC RT10 2... SANS LED  26520
Photo non contractuelle

LG 24 VDC RT10 2... SANS LED

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, SIR 3 R, 24 V

No.d'art.: 26520
Poids: 0.01 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

24 V AC/DC
Diode/Diode zener
Autres connexions et tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants 3 RT 10.24/25/26
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 0 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 36 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 10,2 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017558
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 26520_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: EAC 26520_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 26520_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 21210_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 26520_14-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 26520_14-03.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi