Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 St. 0° / M12 Bu. 90°

TPE 4xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 2m

No.d'art.: 7700-40121-1500200
Poids: 0.189 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Mâle droit – femelle 90°
Cable is approved for 600 V
M12 – M12, 4 pôles
USA
Cable is approved for 600 V
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 2 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Sortie de câble droit
Codage A
Nombre de pôles 4
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Sortie de câble coudé
Codage A
Nombre de pôles 4
Ouverture de clé SW13
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 250 V
Tension de service CC max. 250 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 2,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau verrouillage Zinc moulé
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 150
Couleur de gaine jaune
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires twisted
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 92,4 g/m
Matériel gaine TPE
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Outer-diameter (jacket) 7,21 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,93 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 18 AWG
Conductor crosssection (wire) 18 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 600 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 9,6 A
Electrical resistance line constant wire 22,5 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 4 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 4 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 105 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 90 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 15 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 10 Mio.
Nombre de cycles de torsion 3 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879518468
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7700-40121-1500200_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7700-40121-1500200_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Connecteur à bride ----
  • Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
    Livrable de suite.
    25,00 CHF
* HT, plus frais d’envoi