Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MCS-B 1,3 100-240VAC/24VDC  85161
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MCS-B 1,3 100-240VAC/24VDC

Alimentation monophasée découpage au primaire, 100/240 V AC, 24 V DC

No.d'art.: 85161
Poids: 0.17 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Courant: 1.3 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 15 ms (100 V AC); min. 100 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 5
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 100 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée CA min. 90 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Tension d'entrée CC min. 110 V
Tension d’entrée CC max. 300 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,65 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,37 A
Choc de courant d'appel max. 20 A
Fusible amont externe par phase max. 10 A
Rendement 82 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 22 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 1,3 A
Ondulation résiduelle effective max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 120 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 76 mm
Largeur 38 mm
Profondeur 87,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 40 °C
Derating à partir de 40 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080385
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85161_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85161_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 85161_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 85161_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 85161_ina_4_17.pdf (17)
  • fichier de construction: DXF 85161_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 85161_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85161_04-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85161_04-04.24_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: MTBF rapport 85161_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

  • Accessoires pour alimentations, Platine de fixation à visser, en angle
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    44,70 CHF
---- Support pour fusible cylindrique ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi